KeysightのPathwaveシステム設計およびRF合成用のSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。これらのモデルは、KeysightのPathwave System Design(SystemVue)およびRF Synthesis(Genesys) Engineering Design Automation(EDA)ツールで使用可能です。これにより、エラー・ベクトル振幅(EVM)や隣接チャンネル電力比(ACPR)などの変調されたRF仕様に関するインタラクティブな予算分析を、RFシグナル・チェーン全体に対して行うことが可能になります。これらのモデルはまた、デバイスの動作周波数範囲全体をカバーしています。
アナログ・デバイセズのSys-Parameterライブラリには、100種類を超えるRFアンプとミキサーが含まれています。以下のリンクをクリックして、アナログ・デバイセズのSys-Parameter ライブラリの最新版をダウンロードして、インストールしてください。
PathWave RF Synthesis(Genesys)のトライアル版をダウンロード
PathWave System Design(SystemVue)のトライアル版をダウンロード